국가 선택
V3S-GM-0,15M-PUR-ABG-SUBD Adapter Cable
Adapter cable M8 plug straight A-coded 3-pin to Sub-D-plug straight 9-pin, PUR cable grey, shielded, for PC connection with null modem cable
주요 혜택 한눈에 보기
- EMC shielded
- Halogen-free
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching



참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V3S-GM-0,15M-PUR-ABG-SUBD 기술 데이터
| Connector 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Operating voltage | UB | max. 48 V AC / 60 V DC |
| Operating current | IB | max. 1.5 A |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Plug connection | connector M8 x 1 : IEC 61076-2-104 Connector Sub-D : IEC 807-2 | |
| Halogen-free | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
| Ambient temperature | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Pollution degree | 3 | |||||||||||||
| Connector 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable | according to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 67 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halogen-free | yes | |||||||||||||
| Connector 1 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.