V93-G-YE10M-STOOW Connection Cable With Socket

Connection cable with socket, 7/8", 3-pin, STOOW cable

주요 혜택 한눈에 보기

  • Thread 7/8 inch
Product Compliance: USA - cULus
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V93-G-YE10M-STOOW 기술 데이터

Number of pins3
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 17/8 inch
Connection 2cable end
Operating voltageUBmax. 600 V
Test voltage1500 V
Operating currentIB13 A
Volume resistance< 5 mΩ
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient temperature-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degree of protectionIP67
Material
ContactsCu alloy gold plated
BodyPVC, yellow
CablePVC
Slotted nutnickel-plated brass
Core insulationPVC
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 9.9 mm
Bending radius10 x cable diameter
Coloryellow
Cores3 x 1.5 mm2 (16 AWG)
LengthL10 m
Mass1379 g
NoteSTOOW UL Standard
일반 참고 사항