V95-G-YE2M-PVC-22 Connection Cable With Socket

Connection cable with socket, 7/8" - 16 UNF, 5-pin, PVC cable

주요 혜택 한눈에 보기

  • Thread 7/8 inch
  • Immunity to vibration
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V95-G-YE2M-PVC-22 기술 데이터

Number of pins5
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 17/8 inch
Connection 2cable end
Operating voltageUBmax. 300 V
Operating currentIBmax. 4 A
Ambient temperature-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Pollution degree3
Degree of protectionIP68
Material
Contactsgold plated copper alloy
BodyPVC
CablePVC
Slotted nutnickel-plated brass
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 5.7 mm
Coloryellow
Cores5 x 0.34 mm2
LengthL2 m
Mass153 g
일반 참고 사항