국가 선택
VBA-2A-G11-I-V1 ASi Analog Module
G11 analog module, 2 analog outputs
주요 혜택 한눈에 보기
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Function display for bus and outputs
- Accuracy ± 0.15 %
- Integrated shielding
- Channel-specific output monitoring
- Communication monitoring
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR