국가 선택
VBA-4E-G11-I-F ASi Analog Module
G11 analog module, 4 analog current inputs
주요 혜택 한눈에 보기
- Addressing jack
- Function display for bus, internal and external sensor power supply, inputs
- Supply for inputs from AS-Interface or auxiliary voltage
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Accuracy ± 0.1 %
- Integrated shielding
- Channel-specific input monitoring
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR