국가 선택
VDM28-50-R1-IR-IO/73c/110/122 Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to reflector, IO-Link interface, measuring method PRT, 50 m detection range, infrared laser light, laser class 1, push-pull output, analog output, M12 plug
주요 혜택 한눈에 보기
- Retroreflective laser distance sensor
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Accurate, clear, and reproducible measuring results
- Version with infrared laser light, laser class 1
- Version with IO-Link interface
- Version with analog output
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR