ML29 Kupplungsdose 6m 4polig Connection Cable With Socket

Connection cable with socket with 6 m cable for ML29 series sensors

주요 혜택 한눈에 보기

  • Special snap-in connector for ML29 series
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ML29 Kupplungsdose 6m 4polig 기술 데이터

Number of pins4
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M8
Connection 2cable end
Operating voltageUBmax. ... 30 V
Operating currentIBmax. 4 A
Ambient temperature-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
Pollution degree3
Degree of protectionIP67 according to EN 60529 (when properly seated)
Material
BodyTPU, blue
CablePVC
Cable
Sheath diameter∅ 3.5 mm
Colorgrey
Cores4 x 0.14 mm2
LengthL6 m
일반 참고 사항