ICZ-AIDA1-V45-0,2M-PUR-V1D-G Connecting Cable

Connecting cable RJ-45 to M12 D-coded

PROFINET interface
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA1-V45-0,2M-PUR-V1D-G 기술 데이터

Number of pins4
Rated currentIr1.75 A
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67
Connection8-pin RJ-45, D-coded to 4-pin M12 socket
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceAu
HousingZinc die-casting, nickel-plated
BodyZinc die-casting, nickel-plated
Cable
Sheath diameter5.8 mm
Colorwater blue (RAL 5021)
Cores4 x 26 AWG
일반 참고 사항