F2-SP-IC* Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus

Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit and fault protection, stand-alone device in aluminum housing for field installation

주요 혜택 한눈에 보기

  • 4 ... 10 outputs Ex ic (FISCO or Entity)
  • Advanced fault isolation at the spur
  • Segment Protector in Zone 2
  • Instruments in Zone 2 or Zone 1
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Advanced Diagnostics at the spur
  • Power, Com, Terminator, Diagnostics, and Error LEDs

더 보기

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Interface symbol
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

제품 옵션 F2-SP-IC*

목록 보기목록 보기
  • 지도 보기지도 보기
  • 목록 보기목록 보기
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.