ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G Connecting Cable

Connecting cable RJ-45 to RJ-45, PUR cable 4-pole, CAT5e

주요 혜택 한눈에 보기

  • CAT5 cable
  • Hard-wearing PUR cable
  • Up to 100 MHz
PROFINET interface
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G 기술 데이터

Number of pins4
Operating voltageUBmax. 50 V
Rated currentIrmax. 500 mA
Standard conformity
StandardsCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67
ConnectionEthernet: RJ-45 , Category 5 , up to 100 MHz
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceAu
HousingZinc die-casting, nickel-plated
BodyZinc die-casting, nickel-plated
CablePUR
Cable
Sheath diameter5.8 mm
Colorwater blue (RAL 5021)
Cores2 x 2 x 26 AWG
LengthL5 m
일반 참고 사항