국가 선택
VBA-4E2A-KE1-Z/E2 ASi Input/Output Module
KE1 switch cabinet module, 4 inputs and 2 outputs
주요 혜택 한눈에 보기
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Housing with removable terminals
- Communication monitoring
- Inputs for 2-wire sensors and mechanical contacts
- Addressing jack
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Power supply of inputs from the module
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH