국가 선택
VAZ-2E1A-F85A-S ASi Emergency Stop Button
Emergency stop button
주요 혜택 한눈에 보기
- 2-channel, compelled connected
- Integrated illumination in the actuator
- EMERGENCY STOP unlocking by turning or pulling









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR
VAZ-2E1A-F85A-S 기술 데이터
| B10d | 100000 |
| Rated operating voltage | Ue | 24 V AC/DC, ± 10 % |
| Rated operating current | Ie | 14 mA |
| Insulation resistance | min. 100 MΩ |
| Number/Type | 2 NC Safety function by positive opening in accordance with IEC/EN 60947-5-1 Reset by pulling or turning | |
| Supply | 24 V AC/DC |
| Number/Type | LED red | |
| Supply | 24 V AC/DC |
| Directive conformity | ||||||||
| ||||||||
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| Ambient temperature | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) (no freezing) | |
| Storage temperature | -45 ... 80 °C (-49 ... 176 °F) | |
| Relative humidity | 45 ... 80 % , non-condensing |
| Degree of protection | IP65 (with appropriate cable duct) | |
| Connection | screw terminals | |
| Life span | > 250,000 switching operations |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.