VMC-2+P/V2 Valve Connector

Valve connector, Form C, Varistor, non pre-wired

주요 혜택 한눈에 보기

  • Valve connector as per EN 175301-803
  • Varistor as a protective circuit
  • Built-in LED, as operating and function indicator
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMC-2+P/V2 기술 데이터

Number of pins2 + PE
Connection 1Valve connector DIN
Construction type 1angled
LED yellowFunctional display
Operating voltageUB24 V AC/DC
Operating currentIBmax. 10 A
Volume resistance< 4 mω
SuppressionVaristor
Ambient temperature-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Storage temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Degree of protectionIP67
ConnectionValve connector Form C
screw terminals for max. 1.5 mm2 ; 16 AWG
Material
Contact surfaceAg
BodyPA, transparent
SealNBR
Cable
Sheath diameter3 ... 5.5 mm
Mass15 g
일반 참고 사항