ICZ-AIDA2-V45 Connector

Plug connector for RJ-45

PROFINET interface
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA2-V45 기술 데이터

Number of pins4
Rated currentIr1.5 A
Nominal voltage60 V DC
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67
ConnectionRJ-45
Material
HousingZinc diecast, nickel-plated
Cable
Sheath diameter4.0 mm ... 11.0 mm
Core diameterAWG 27-22 (stranded)
AWG 24-22 (solid)
1.6 mm
일반 참고 사항