국가 선택
VBA-4E4E-G11-ZAJ-F ASi Input Module
G11 module, 2 x 4 inputs
주요 혜택 한눈에 보기
- Inputs for 2-, 3-, and 4-wire sensors
- Supply of sensors from AS-Interface
- Function display for bus and inputs
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Communication monitoring
- Cable piercing method with gold plated contact pins
- AS-Interface POWER24
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR