V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G Adapter Cable

Adapter cable, RJ50 to USB

Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G 기술 데이터

Number of pins4
Connection 1Male connector
Construction type 1straight
Connection 2Male connector
Construction type 2straight
Core cross-section0.14 mm2
ConnectionUSB-Male Connector Typ A (Standard)
RJ-50 , 10-pin
Cable
Colorgrey
Cores4 x 0.14 mm2
Shieldgrid
LengthLapprox. 1.8 m
Massapprox. 67 g
일반 참고 사항