V45-G-2M-PVC-SUBD9 Adapter Cable

Adapter cable, RJ50 to RS-232

Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V45-G-2M-PVC-SUBD9 기술 데이터

Number of pins6
Connection 1Male connector
Construction type 1straight
Connection 2Male connector
Construction type 2straight
Input voltage5 V DC
Core cross-section0.14 mm2
ConnectionRS 232: 9-pin Sub-D socket
Supply voltage: 5.5 mm hollow socket
RJ-50 , 10-pin
Cable
Colorblack
Cores6 x 0.14 mm2
Shieldgrid
LengthLCoiled Cable: 1.7 m / 3,3 m stretched
Massapprox. 170 g
일반 참고 사항