ICZ-AIDA2-MSTB-0,2M-PUR-V1-G Connecting Cable

Connection cable MSTB to M12 connector

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA2-MSTB-0,2M-PUR-V1-G 기술 데이터

Number of pins2
Operating currentIBmax. 4 A
Nominal voltage24 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65
Connection5-pin Combicon socket on 4-pin M12 connector
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceCuSnZn
HousingZinc die-casting, nickel-plated
ConnectorCuZn
BodyPA
Cable
Sheath diameter7.8 mm
Colorgrey
Cores2 x 1.5 mm2
Mass123 g
일반 참고 사항