국가 선택
VMA-2+P/Z2-1M-PUR Valve Connector With Cable
Valve connector Form A, Z-diode LED 2-pin+PE, PUR cable black, drag-chain-suitable
주요 혜택 한눈에 보기
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Z diode as a protective circuit
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Moulded seal
- freely selectable cable models due to bridged protective earth
- Flame resistant cable
- Halogen-free
- Oil resistant
- UL Recognized Component
- Immunity to vibration
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR