국가 선택
KFU8-CRG2-1.D Transmitter Power Supply
주요 혜택 한눈에 보기
- 1-channel signal conditioner
- Universal usage at different power supplies
- Input 2-wire and 3-wire transmitters and 2-wire current sources
- Output 0/4 mA ... 20 mA
- 2 relay contact outputs
- Adjustable energized/de-energized delay
- Programmable high/low alarm
- Linearization function (max 20 points)
- Line fault detection (LFD)
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL