국가 선택
INX360D-F99-I2E2-8,5M Inclination Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- E1-Type approval
- Measuring range 0 ... 360°
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Evaluation limits can be taught-in
- 2 programmable switch outputs
- High shock resistance
- Increased noise immunity 100 V/m
더 보기









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
INX360D-F99-I2E2-8,5M 기술 데이터
| Type | Inclination sensor, 1-axis | |
| Measuring range | 0 ... 360 ° | |
| Absolute accuracy | ≤ ± 0.5 ° | |
| Response delay | ≤ 20 ms | |
| Resolution | ≤ 0.1 ° | |
| Repeat accuracy | ≤ ± 0.1 ° | |
| Temperature influence | ≤ 0.027 °/K |
| MTTFd | 300 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Operation indicator | LED, green | |
| Teach-in indicator | 2 LEDs yellow (switching status), flashing | |
| Button | 2 push-buttons ( Switch points programming , Evaluation range programming ) | |
| Switching state | 2 yellow LEDs: Switching status (each output) |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| No-load supply current | I0 | ≤ 25 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 200 ms |
| Output type | 2 switch outputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected | |
| Operating current | IL | ≤ 100 mA |
| Voltage drop | ≤ 3 V |
| Output type | 1 current output 4 ... 20 mA | |
| Load resistor | 0 ... 200 Ω at UB = 10 ... 18 V 0 ... 500 Ω at UB = 18 ... 30 V |
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| E1 Type approval | 10R-06 |
| Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | 8.5 m , PUR cable , 5 x 0.5 mm2 | ||||||||||
| Housing material | PA | ||||||||||
| Degree of protection | IP68 / IP69K | ||||||||||
| Mass | 240 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Switching output 1 | -30 ° ... 30 ° | |
| Switching output 2 | -30 ° ... 30 ° | |
| Analog output | -45 ° ... 45 ° |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.
관련 뉴스 및 애플리케이션
이 제품과 관련된 뉴스 및 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요.