국가 선택
V1-G-DUO-PG11 Cable Socket
Cable socket, field-attachable, M12 straight, A-coded, 4-pin, for cable diameter 2x 2 - 3 or 2x 4 - 5 mm
주요 혜택 한눈에 보기
- Screw terminal connection
- Metal locking
- Easy merging of two signals at a single M12 slot
- Two double cable seals included in the delivery package
- Suitable for cable diameters 2 ... 3 mm und 4 ... 5 mm
- UL Recognized Component
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR