국가 선택
INY120D-F99-B20-V15 Inclination Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- E1-Type approval
- High shock resistance
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - Measuring range -60° ... +60°
- CAN bus with SAE J1939 protocol
더 보기












참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
INY120D-F99-B20-V15 기술 데이터
| Type | Inclination sensor, 2-axis | |
| Measuring range | -60 ... 60 ° | |
| Absolute accuracy | ≤ ± 0.5 ° | |
| Response delay | ≤ 25 ms | |
| Resolution | ≤ 0.1 ° | |
| Repeat accuracy | ≤ ± 0.1 ° | |
| Temperature influence | ≤ 0.027 °/K |
| MTTFd | 650 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Operation indicator | LED, green | |
| Status indicator | LED, yellow | |
| Error indicator | LED, red |
| Operating voltage | UB | 5 ... 30 V DC |
| No-load supply current | I0 | ≤ 100 mA |
| Power consumption | P0 | ≤ 0.7 W |
| Interface type | J1939 | |
| Data output code | binary code | |
| Node ID | 0 ... 253 , programmable | |
| Transfer rate | 10 ... 1000 kBit/s , programmable | |
| Termination | external | |
| Cycle time | programmable | |
| SLOT Range | -60 ... 60 ° | |
| SLOT Offset | 180 ° |
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| E1 Type approval | 10R-04 |
| Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | 5-pin, M12 x 1 connector 5-pin, M12 x 1 socket internal bridged | ||||||||||
| Housing material | PA | ||||||||||
| Degree of protection | IP68 / IP69K | ||||||||||
| Mass | 240 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Node ID | 128 | |
| Transfer rate | 250 kBit/s |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.
관련 뉴스 및 애플리케이션
이 제품과 관련된 뉴스 및 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요.