국가 선택
V1-PG9-500 Panel Socket
Panel socket, M12/PG9, 4-pin
주요 혜택 한눈에 보기
- Front/screw mounting
- Suitable for 2-, 3- and 4-wire technology









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V1-PG9-500 기술 데이터
| Connector 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Operating voltage | UB | max. 250 V AC/DC |
| Test voltage | > 2000 V eff AC | |
| Operating current | IB | max. 4 A |
| Volume resistance | < 3 mΩ | |
| Insulation resistance | min. 100 MΩ |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Plug connection | connector M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
| Flammability | UL 94 |
| UL File Number | E191152 |
| Ambient temperature | ||||||||
| ||||||||
| Pollution degree | 3 | |||||||
| Plug connector | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||||||||
| Connection | tinned copper single leads, ∅1.2 ±0.07 mm | |||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Installation | Front mounting PG9 , tightening torque: 3 ... 4 Nm | |||||||||||||
| Mass | 19.3 g | |||||||||||||
| Plug connector | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Scope of delivery | locknut not included |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.