PGV33M-CB19-RD Color Tape

PGV color-tape red

주요 혜택 한눈에 보기

  • Self-adhesive mounting
  • High mechanical stability
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV33M-CB19-RD 기술 데이터

Length33 m
Width19 mm
External diameter80 mm        
Inside diameter25 mm ( role core )
Colorred
Operating temperature-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Storage temperature12 ... 25 °C (53.6 ... 77 °F)
Installation temperature0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Material thickness130 µm
MaterialPVC
Thermal expansion coefficient180 %
Tensile strength28 N/cm
Adhesive strengthAverage values (FTM2)
Steel : 2.4 N / 10 mm
Self : 2.1 N / 25 mm
일반 참고 사항