5500-MAN-EX01-* Manifold Valve System

Manifold valve system, valve block for use with 5500 series purge and pressurization system for use in hazardous areas Zone 2 and 22

주요 혜택 한눈에 보기

  • Suitable for Zone 2 & 22
  • ATEX & IECEx certifications
  • Manifold combines the solenoid valve for purging and needle valve for pressurization in one housing
  • Suitable for steel or plastic tubing
  • Mounting hardware, pneumatic fittings and tubing included

더 보기

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

제품 옵션 5500-MAN-EX01-*

목록 보기목록 보기
  • 지도 보기지도 보기
  • 목록 보기목록 보기
일반 참고 사항