국가 선택
V1-G-E2/E3-10M-PUR Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 straight, A-coded, LED 4-pin bridged, PUR cable 3-core grey
주요 혜택 한눈에 보기
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR