국가 선택
ML100-8-H-100-RT/103/115 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS), 100 mm adjustable detection range, red light, light-on, PNP output, 2 m fixed cable
주요 혜택 한눈에 보기
- Miniature design
- Small, sharp light spot
- Can be adapted to the application in question thanks to the adjustable detection range
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Full metal thread mounting
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR