국가 선택
V15-G-2M-PVC-SUBD9 Adapter Cable
Adapter cable M12 socket straight A-coded 5-pin to Sub-D-plug 9-pin, PVC cable grey
주요 혜택 한눈에 보기
- Degree of protection IP20
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching






참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V15-G-2M-PVC-SUBD9 기술 데이터
| Connector 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Operating voltage | UB | max. 36 V DC |
| Operating current | IB | max. 1.5 A |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Plug connection | connector M12 x 1 : IEC 61076-2-101 Connector Sub-D : IEC 807-2 |
| Ambient temperature | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Pollution degree | 1 | |||||||||||||
| Connector 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable | according to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 105.7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector 1 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.