국가 선택
VMB-2+P/Z2-0,6M-PUR-V1-G Valve Connector With Cable
Valve connector Form B, Z-diode LED 2-pin+PE to M12 plug straight A-coded 3-pin, PUR cable black, drag-chain-suitable
주요 혜택 한눈에 보기
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Z diode as a protective circuit
- Moulded seal
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Flame resistant cable
- Halogen-free
- Oil resistant
- Immunity to vibration
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR