국가 선택
OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T Diffuse Mode Sensor (BGE)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background evaluation (BGE)
주요 혜택 한눈에 보기
- Miniature design with versatile mounting options
- Secure and gapless detection, even near the surface through background evaluation
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C - High degree of protection IP69K
- IO-Link interface for service and process data
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH