V50-G-2M-PVC-5V-SUBD25 Data Matrix Connection Cable

Data Matrix connection cable with RJ50 to D-sub 25 connector

Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V50-G-2M-PVC-5V-SUBD25 기술 데이터

Number of pins4
Output voltage5 V DC
Core cross-section0.14 mm2
ConnectionRS-232: RJ-50 10-pin , D-Sub plug 25-pin
Cable
Colorgrey
Cores4 x 0.14 mm2
LengthLapprox. 1.9 m with spiral cable
Mass234 g
Cable lengthmax. 3 m stretched
일반 참고 사항