국가 선택
KFD2-BR-1.PA.1500 Segment CouplerFieldConnex® Fieldbus
Segment coupler 1, power supply and gateway for PROFIBUS DP to PROFIBUS PA communication
주요 혜택 한눈에 보기
- Output: 24 ... 26 V/400 mA
- Couples PROFIBUS PA devices transparently to PROFIBUS DP
- High-power trunk for high device count and long cable lengths
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- Up to 1.5 MBit auto-adapting
- PROFIBUS DP terminator selectable
- Power Rail support
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE