FB9272-065 Backplane Connecting Cable

Backplane connecting cable

주요 혜택 한눈에 보기

  • Connection of base and extension backplanes
  • For FB system
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

FB9272-065 기술 데이터

Number of pins6
Connection 1cable end
Connection 2cable end
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Cable
Colorgrey
LengthL65 cm
Mass60 g
Marine approval
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV
일반 참고 사항