CBL SET J03M-BK-7m Connection Cable With Socket

Connection cable

Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

CBL SET J03M-BK-7m 기술 데이터

Number of pins3
Construction typeSocket, straight
free cable end
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degree of protectionIP20
Connectioncable with 3-pin JST connector
Material
BodyPA66
CablePVC
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 3 mm
Colorblack
Cores3 x 0.14 mm2
Conductor construction18 x 0.1 mm
LengthL7 m (L)
Massapprox. 100 g
일반 참고 사항