국가 선택
GLV18-8-600-IR/115/120 Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 600 mm sensing range, red light, light/dark on, DC version, 2 PNP outputs, fixed cable
주요 혜택 한눈에 보기
- Efficient Line in a short M18 plastic housing for standard applications
- Very high detection range
- 4 LEDs indicator for 360° visibility
- Optimized potentiometer design for a clear control button layout in the application
- Version with front optical face
- DC voltage version
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR