PGV25M-CD160-CLEAR Protective Film

Protective laminate for PGV code tape

주요 혜택 한눈에 보기

  • High chemical resistance
  • Low weight
  • Self-adhesive mounting
  • High temperature resistance
  • High mechanical stability

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV25M-CD160-CLEAR 기술 데이터

Length25 m
Width160 mm
Inside diameter150 mm ( role core )
Operating temperature-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Salt spray (150 h / 5%)
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Material thickness250 µm
SurfacePolycarbonate , matte
Mass2.9 kg
Tensile strength≥ 10000 N
AdhesiveAcrylate-based adhesive ; curing 72 h
Adhesive strengthAverage values (FTM1)
Steel : 20 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
일반 참고 사항