국가 선택
PMP.PZ1.C.02 Control Unit (Ex e)
Ex control unit for panel mount, push button with type of protection Ex e
주요 혜택 한눈에 보기
- Pushbutton, inserts red, green, amber, white, blue, black - 2x NC - no labeling
- Ex de and Ex tb certified
- Full equipment certified
- Polyamide housing for panel mount
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Cable Gland M20 integrated in protective cover
- Degree of protection IP66
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE