국가 선택
VDM28-8-L1-IO/73c/136 Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to object, IO-Link interface, measuring method PRT, 8 m detection range, red laser light, laser class 1, push-pull output, M12 plug
주요 혜택 한눈에 보기
- Distance measurement using object
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Accurate, clear, and reproducible measuring results
- Red laser as the light emitter
- Version with IO-Link interface
- Laser class 1, eyesafe
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR