국가 선택
V1-G-3M-PUR-ABG-SUBD15 Adapter Cable
Adapter cable M12 socket straight A-coded 4-pin to Sub-D-plug 15-pin, PUR cable grey, shielded
주요 혜택 한눈에 보기
- M12 to Sub-D adapter
- Halogen-free
- Degree of protection IP20
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR