국가 선택
V19-G-BK2M-PUR-O2S-V1-G-YPCV Connecting Cable
Connecting cable, M12 to M12, 8/4-pin, PUR cable
주요 혜택 한눈에 보기
- Suitable for connecting to the IO-Link master
- UL Recognized Component
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Suitable for drag chains
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Flame resistant cable
- Resistant to microbes and hydrolysis
- cURus approval
- UV resistant
- Halogen-free
- Resistant to salt and sea water
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR