국가 선택
MBHC-FB-8R.YO Power Hub MotherboardFieldConnex® Fieldbus
Power hub motherboard for Yokogawa ALF111
주요 혜택 한눈에 보기
- 8 segments, redundant, individual modules per segment
- Customized for Yokogawa, ALF 111
- High-power trunk: Live work on devices in any hazardous area
- Best quality, smallest size and lowest heat dissipation
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- Optional advanced diagnostics
- Passive impedance for high reliability
- Supports Ex ic voltage limitation
- Installation in Zone 2/Div. 2
- Spring terminals or screw terminals selectable
- Left/right version for optimized cabinet layout
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE