국가 선택
V112-G-BK10M-PUR-V112-G Connecting Cable
Cordset M12 socket to M12 plug A-coded, 12-pin, PUR cable black
주요 혜택 한눈에 보기
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP65 / IP67 / IP68
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Knurled nut suitable for tool assembly
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR