국가 선택
IPC03-54-T8 RFID Tag
Data carrier
주요 혜택 한눈에 보기
- Battery-free data carrier
- 32 bit fixcode
- 928 bits memory available
- Readable and writable from both sides
- With extended temperature range up to 120 °C (248 °F)
- Degree of protection IP67
- Mounting holes for simple installation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ZH