국가 선택
KFD0-CS-1.50 Repeater
주요 혜택 한눈에 보기
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- Current input/output 4 mA ... 20 mA
- transmitter power supply
- Accuracy 0.1 %
- Reverse polarity protection
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL