국가 선택
ML100-8-H-350-RT-7635/103/115a Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS), 350 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, pnp output, fixed cable with M8 plug
주요 혜택 한눈에 보기
- Miniature design
- Easy to use
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Not sensitive to ambient light
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR