국가 선택
DT3S-G-BK1,5M-PUR-O1 Connection Cable With Socket
Connection cable with Deutsch socket single-ended, straight, 3-pin, PUR cable black, drag-chain-suitable, outdoor
주요 혜택 한눈에 보기
- Suitable for outdoor use (UV- and ozone resistant)
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP68
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Oil resistant
- Resistant to salt water
- Halogen-free
- Snap locking
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR