국가 선택
V1-G-0,5M-PVC-ABG-V19-G-Y32209 Connecting Cable
Cordset M12 socket straight A-coded 4-pin to M12 plug straight A-coded 8-pin, PVC cable grey, shielded
주요 혜택 한눈에 보기
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69
- Shield connected to screw connection
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Customer-specific configuration
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR