국가 선택
EA/DA* Terminal And Junction Box
Terminal and junction box, aluminum design with type of protection Ex e
주요 혜택 한눈에 보기
- Aluminum alloy
- Various enclosure size and design variants
- Ex e and Ex tD certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Customizable configuration as per specification
- Degree of protection IP66
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE