FW* LCU Control Unit (Ex d)

Ex control unit, aluminum, with type of protection Ex d IIB

주요 혜택 한눈에 보기

  • Ex d certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2
  • Gas group IIB
  • Aluminum enclosure
  • Customizable configuration of operators and cable gland types as per specification
  • Degree of protection IP66

더 보기

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

제품 옵션 FW* LCU

목록 보기목록 보기
  • 지도 보기지도 보기
  • 목록 보기목록 보기
일반 참고 사항